??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1873050000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1873050000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIE-M5S-3-0.2U
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung) Stift, M5, Polzahl: 3, 0.2 m, Verschraubung: M 5, 0.14 mm², PVC
DESCLONG
Langbeschreibung
Rundstecker für den Einbau. Mit angeschlossener Leitung.
GTIN
4032248478415
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB378
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Male (Stift)
AAB380
Art des Steckkontaktes (innenseitig)
Male (Stift)
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAB733
Leitungslänge
0.200 m
AAC044
mit Gewinde
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAS497
Werkstoff der Aderisolation
PVC
BAA419
Aderquerschnitt
0.140 mm²
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Messing vernickelt
BAH005
Bemessungsspannung
60 V
AAF040
Masse
0.004 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation