??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1868560000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1868560000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DAE M12 PA SHORT
DESCSHORT
Description short
Elementy kompensacji ciśnienia, M 12, 6 mm, poliamid 6
DESCLONG
Description long
Element kompensacji ciśnienia zapewnia dobrą wentylację pokrywy i zapobiegają tworzeniu się kondensatu przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniej klasy ochronności IP.
GTIN
GTIN-Code
4032248440412
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAG623
wrench width 1
17 mm
AAK241
fire resistance (according to UL94)
V2
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
105 °C
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC255
Color
black
BAD833
Explosion protection categories for gases
None
BAD834
Explosion protected category for dusts
None
AAF040
Mass
0.002 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation