??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1866690000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1866690000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ESG 9/20 MC NE TK
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, втычной, 20 mm, PA 66, бирюзовый
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4032248436965
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
2.6 mm
BAA020
height
9 mm
BAF016
width
20 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation