??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1866680000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1866680000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TMX 30 V0
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 10 - 317 mm, 20 mm, PVC, transparent
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248436958
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
317 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
transparent
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC624
max. Aderdurchmesser
150 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
16 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
10 mm
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
3.500 mm
BAA020
Höhe
30 mm
BAF016
Breite
20 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation