??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1866290000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1866290000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN
DESCSHORT
Description short
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 35 x 15 x 2000 mm, Ширина шлица: 6.30 mm, Длина шлица: 25.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
DESCLONG
Description long
Металлическая профильная рейка для установки электрооборудования. Клеммная рейка устанавливается в корпусе, клеммной коробке, на панели или подобном устройстве.
GTIN
GTIN-Code
4032248435388
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC397
rail version according to standard
DIN EN 60715
AAC899
Bore holes distance, centric
36 mm
AAO740
Hole, form of
Oblong hole
BAA018
length
2000 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.620 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
2000 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation