??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1859200000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1859200000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WEW 35/2 GR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Endwinkel, Wemid, grau, Tragschiene: TS 35, geschraubt
DESCLONG
Langbeschreibung
Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.
GTIN
4032248411658
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
grau
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAB838
Ausführung der Verriegelung
schraubbar
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Masse
0.014 kg
BAB577
Tiefe
46.5 mm
BAA020
Höhe
56.1 mm
BAF016
Breite
8 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation