??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1856740000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1856740000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DEK 5/8 MC NE WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 8.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, horizontal und vertikal, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248400850
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
8 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
2.586 mm
BAA020
Höhe
5.2 mm
BAF016
Breite
7.700 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation