??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1856700000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1856700000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ESG 10/17 MC NE WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, Breite: 17 mm, PA 66, weiß, Einsatztemperaturbereich: -40...100 °C
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248400812
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAD594
selbstklebend
Nein
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
2.4 mm
BAA020
Höhe
10 mm
BAF016
Breite
17 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation