??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1855310000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1855310000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAI-SK M5
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schutzkappe (Rundsteckverbinder) M 5, PA 66, -20 ... +90 °C, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Die Schutzkappe schützt nicht belegte Steckplätze vor äußeren Einflüssen.
GTIN
4032248396917
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAS475
Verlierschutz vorhanden
Nein
BAA351
Farbe
schwarz
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA)
AAF040
Masse
0.000 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation