??
Selezione modello CAD
Weidmueller 1854090000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1854090000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WS 10/15 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Siglatura morsetti, Passo in mm: 15.00, Caratteri stampati: Neutro, bianco
DESCLONG
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
GTIN-Code
4032248390694
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
15 mm
BAA351
color
white
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
3.135 mm
BAA020
height
9.8 mm
BAF016
width
15.050 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation