??
Selezione modello CAD
Weidmueller 1853970000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1853970000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AP SAK4-10 GR 7042
DESCSHORT
Description short
Piastre terminali (Morsetto) grigio, Posizione verticale: 40 mm, Larghezza: 1.5 mm, V-2, PA 66
DESCLONG
Description long
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN
4032248389445
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
gray
BAC140
Combustibility class
V2
BAE496
min. thickness
1.500 mm
AAF040
Mass
0.002 kg
BAA020
height
40 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation