??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1852500000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1852500000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SFX 9/24 MC NE BL V2
DESCSHORT
Description short
Система кодирования кабелей, 7 - 40 mm, 15 mm, Полиамид 66, синий
DESCLONG
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN
GTIN-Code
4032248385478
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
40 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
blue
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V2
BAC624
Max. diameter of conductors
500 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
16 mm
BAC732
Min. cable diameter
7 mm
BAD656
Without halogens
Yes
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
1 mm
BAA020
height
24 mm
BAF016
width
15 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation