??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1852500000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1852500000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SFX 9/24 MC NE BL V2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 7 - 40 mm, 15 mm, Polyamid 66, blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248385478
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
40 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
blau
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAC624
max. Aderdurchmesser
500 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
16 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
7 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
BAG640
Montageart
Sonstiges
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
1 mm
BAA020
Höhe
24 mm
BAF016
Breite
15 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation