??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1852410000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1852410000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SFX 14/23 MC NE GE V2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 7 - 40 mm, 14 mm, Polyamid 66, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248385386
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
40 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
gelb
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAC624
max. Aderdurchmesser
500 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
16 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
7 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
BAG640
Montageart
Sonstiges
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
1 mm
BAA020
Höhe
23 mm
BAF016
Breite
14 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation