??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1848290000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1848290000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TS 35X15/2.3 2M/AL/BK
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschiene, ohne Langloch, Zubehör, 35 x 15 x 2000 mm, Aluminium, unbehandelt
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
GTIN
4032248385614
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF567
Art der Oberflächenbehandlung
unbehandelt
AAG011
Dicke des Materials
2.300 mm
AAO740
Form des Loches
ohne
BAA018
Länge
2000 mm
BAB664
Werkstoff
Aluminium
BAB888
Ausführung
Hutschiene 35/7,5 mm
BAE496
min. Dicke
2.300 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
AAF040
Masse
0.330 kg
BAA020
Höhe
35 mm
BAF016
Breite
2000 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
76042990
URL
URL
Preview - Generation