??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1848040000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1848040000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAI-8-S 5P FC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (ohne Leitung) Komplett-Modul, Mit M23 Abgang, 19-polig, Anzahl Kontaktbuchsen: 8, Polzahl: 5, M12
DESCLONG
Langbeschreibung
Verteiler zum Bündeln mehrerer Eingangssignale auf einen zentralen Steckverbinder.
GTIN
4032248369232
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB228
Anschluss für NPN-Sensor vorhanden
Nein
AAB394
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen
M12
AAB901
max. Strombelastbarkeit (pro E/A-Signal)
4 A
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAC820
min. Betriebstemperatur
-25 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
80 °C
AAC964
min. Betriebsspannung
10 V
AAC966
max. Betriebsspannung
30 V
AAI870
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
5
AAP680
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
8
BAA020
Höhe
34.300 mm
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA)
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAD574
Potenzialtrennung vorhanden
Nein
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
ohne
BAD834
Explosionsschutz Kategorie für Staub
ohne
BAF016
Breite
54 mm
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAF040
Masse
0.276 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation