??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1845161500
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1845161500
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIL-VSBD-180-15U(0,5)
DESCSHORT
Description short
Kabel snímač–akční člen (sestavený) Jeden konec bez konektoru – zásuvka ventilu, Délka kabelu: 15 m, Stíněný: Ano
DESCLONG
Description long
Sestavený kabel se snímačem-akčním členem pro připojení snímačů nebo akčních členů a pro přenos dat. Zásuvné konektory jsou nalisované a přezkoušené.
GTIN
4050118446708
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB226
arrangement of the cable lead-in (head 2)
Open cable end
AAB762
Length of the preassembled line
15 m
AAB912
max. permissible cable outside temperature, fixed laid
80 °C
AAB913
max. permissible cable outside temperature, when moving
80 °C
AAC028
min. permissible cable outside temperature, fixed laid
-40 °C
AAC029
min. permissible cable outside temperature, when moving
-25 °C
AAC133
Radial networked
No
AAD251
Material of the cable mantle
PUR (polyurethane)
BAB378
Color of coat
black
BAB392
certificate/approval
CE; UKCA
BAD993
shielded
Yes
AAF040
Mass
0.493 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
Preview - Generation