??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1827170000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1827170000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC HB 24 TEK TOS1XM50G
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse (Industriesteckverbinder) Steckergehäuse, Schraubverschluss, Baugröße: 8, IP66 (in gestecktem Zustand) IP68 (in gestecktem Zustand)
DESCLONG
Langbeschreibung
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
GTIN
4032248332328
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Steckergehäuse
AAB737
Kabelverschraubung vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C ... 125 °C °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
-50 °C ... 125 °C °C
AAM489
Bügellage
ohne
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M50
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
AAF040
Masse
0.733 kg
BAB577
Tiefe
130.500 mm
BAA020
Höhe
184 mm
BAF016
Breite
58 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation