??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1826910000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1826910000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WQV 95N/120N/4
DESCSHORT
Description short
Conexión transversal (borne) atornillado, Número de polos: 4, Paso en mm: 27.00, Aislado: No, 269 A, gris plata
DESCLONG
Description long
Conexión transversal para bornes de paso para la distribución de potencial o la transmisión de señales.
GTIN
GTIN-Code
4032248329960
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
No
AAC900
Grid dimensions
27 mm
AAF726
rated current
269 A
AAP367
Number of bridged terminals
4
BAA351
color
gray
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
No
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.106 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation