??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1826900000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1826900000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WQV 95N/120N/3
DESCSHORT
Description short
Перемычка (клемма) привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в мм: 27.00, Изолированный: Нет, 269 A, серебристо-серый
DESCLONG
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN
GTIN-Code
4032248329953
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
No
AAC900
Grid dimensions
27 mm
AAF726
rated current
269 A
AAP367
Number of bridged terminals
3
BAA351
color
gray
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
No
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.077 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation