??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1816290000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1816290000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MF-W 9/6 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Značení svorek, Rozteč v mm: 6.00, Tištěné znaky: prázdné, Bílá
DESCLONG
Description long
Štítek pro označení svorek. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN
GTIN-Code
4032248306336
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6 mm
BAA351
color
white
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
1.400 mm
BAA020
height
10.2 mm
BAF016
width
6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation