??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1816250000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1816250000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MF 5/5 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Oznaczenie terminala, Raster w mm: 5.00, Nadrukowane znaki: neutralna, biały
DESCLONG
Description long
Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN
GTIN-Code
4032248306206
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
5 mm
BAA351
color
white
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
1.6 mm
BAA020
height
6.6 mm
BAF016
width
5.100 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation