??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1816250000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1816250000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MF 5/5 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Repérage de blocs de jonction, Pas en mm: 5.00, Caractères imprimés: vierge, blanc
DESCLONG
Description long
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4032248306206
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
5 mm
BAA351
color
white
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
1.6 mm
BAA020
height
6.6 mm
BAF016
width
5.100 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus & Génération 3D