??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1816250000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1816250000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MF 5/5 MC NE WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248306206
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
5 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
1.6 mm
BAA020
Höhe
6.6 mm
BAF016
Breite
5.100 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation