??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1815020000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1815020000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS 35X7.5 2M/ST/ZN O.SH
DESCSHORT
Description short
Guía de montaje, Accesorios, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ancho de ranura: 0.00 mm, Longitud de ranura: 0.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
DESCLONG
Description long
Carril de perfil metálico para la sujeción de equipo eléctrico. Instalación de la guía de montaje en una caja, una caja de bornes, un panel o un dispositivo similar.
GTIN
GTIN-Code
4032248305148
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG011
thickness of material
1 mm
BAA018
length
2000 mm
BAA020
height
35 mm
BAB664
material
Steel
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF016
width
7.500 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.342 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation