??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1815020000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1815020000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TS 35X7.5 2M/ST/ZN O.SH
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschiene, Zubehör, 35 x 7.5 x 2000 mm, Schlitzbreite: 0.00 mm, Schlitzlänge: 0.00 mm, Stahl, verzinkt und passiviert
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
GTIN
4032248305148
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG011
Dicke des Materials
1 mm
BAA018
Länge
2000 mm
BAA020
Höhe
35 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAE496
min. Dicke
1 mm
BAF016
Breite
7.500 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
AAF040
Masse
0.342 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation