??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1808971500
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1808971500
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIL-M12BW-4S15U
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert) Einseitig offen, M12, Polzahl: 4, Buchse, gewinkelt, LED: Nein, Kabellänge: 15 m, Geschirmt: Ja
DESCLONG
Langbeschreibung
Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung für die Verbindung von Sensoren oder Aktoren und zur Datenübertragung. Die Steckverbinder sind angespritzt und getestet.
GTIN
4032248384082
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
gewinkelt
AAB226
Kabelabgang (Kopf 2)
gewinkelt
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Female (Buchse)
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
AAB419
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
AAB734
Kabellänge konfigurierbar
Nein
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
15 m
AAB912
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
AAB913
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
80 °C
AAC028
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
AAC029
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-25 °C
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC133
strahlenvernetzt
Nein
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PUR (Polyurethan)
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAM076
schleppkettentauglich
Ja
AAS488
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Female (Buchse)
AAS489
Werkstoff der Rändel
nicht relevant
AAT080
Polzahl
4
AAW068
Schweißperlenfest
Nein
AAW072
torsionstauglich
0
BAB378
Farbe des Mantels
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE; CULUS
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD993
geschirmt
Ja
BAG101
Statusanzeige vorhanden
Nein
BAG975
Schutzart (IP)
IP65
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAF040
Masse
0.613 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation