??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1806240000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1806240000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TM 204/15 V0
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 6 - 10 mm, 14 mm, PVC, transparent
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248275755
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
10 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
transparent
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC624
max. Aderdurchmesser
16 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
6 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
6 mm
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
13 mm
BAA020
Höhe
15 mm
BAF016
Breite
9 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation