??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1806030000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1806030000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC CM BUS 2BS T PBDP
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Modul für Industriesteckverbinder (Daten) Polycarbonat, Farbe: beige
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder-Modul zum Anschluss an ein Datenbussystem.
GTIN
4032248275144
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAT080
Polzahl
2
BAA020
Höhe
47.400 mm
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat (PC)
BAF016
Breite
11.400 mm
BAH005
Bemessungsspannung
32 V
AAF040
Masse
0.020 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation