??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1805720000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1805720000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SFC 1/30 MC NE BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 2 - 3.5 mm, 5.8 mm, Polyamid 66, blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248273454
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
3.500 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
blau
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAC624
max. Aderdurchmesser
2.500 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
0.750 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
2 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
5 mm
BAA020
Höhe
30 mm
BAF016
Breite
5.2 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation