??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1798650000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1798650000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TM 200/15 V0
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 1 - 1.5 mm, 5 mm, PVC, transparent
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248243372
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
1.500 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
transparent
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC624
max. Aderdurchmesser
1 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
0.220 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
1 mm
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
4.832 mm
BAA020
Höhe
15 mm
BAF016
Breite
4.8 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation