??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1798650000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1798650000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TM 200/15 V0
DESCSHORT
Description short
Sistema de codificación de cables, 1 - 1.5 mm, 5 mm, PVC, transparente
DESCLONG
Description long
Señalizadores sin halógenos y con bajo contenido de contaminantes para líneas y cables. Fijación con abrazaderas.
GTIN
GTIN-Code
4032248243372
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
1.500 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
Transparent
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V0
BAC624
Max. diameter of conductors
1 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
0.220 mm
BAC732
Min. cable diameter
1 mm
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
4.832 mm
BAA020
height
15 mm
BAF016
width
4.8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation