??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1798520000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1798520000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TM 202/20 V0
DESCSHORT
Description short
Système de codage des câbles, 2 - 4 mm, 5 mm, PVC, transparent
DESCLONG
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN
GTIN-Code
4032248243181
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
4 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
Transparent
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V0
BAC624
Max. diameter of conductors
2.500 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
0.500 mm
BAC732
Min. cable diameter
2 mm
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
8.5 mm
BAA020
height
20 mm
BAF016
width
5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus & Génération 3D