??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1793950000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1793950000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 4N/2 RT
DESCSHORT
Description short
Connecteur transversal (bloc de jonction) enfiché, Nombre de pôles: 2, Pas en mm: 6.10, Isolé: Oui, 32 A, Rouge
DESCLONG
Description long
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
GTIN
GTIN-Code
4032248233748
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
6.100 mm
AAF726
rated current
32 A
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAA351
color
red
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus & Génération 3D