??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1793950000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1793950000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZQV 4N/2 RT
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) gesteckt, Polzahl: 2, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, 32 A, rot
DESCLONG
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4032248233748
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Ja
AAC900
Rastermaß
6.100 mm
AAF726
Bemessungsstrom
32 A
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
2
BAA351
Farbe
rot
BAB888
Ausführung
Querverbinder
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
BAG640
Montageart
stecken
AAF040
Masse
0.001 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation