??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1791450900
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1791450900
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAI-4/6/8-MHF 4P PUR 9M
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (mit Leitung) Haubenversion, 30 V, LED: Nein, Initiator LED: Nein, Beschaltungstyp: Keine
DESCLONG
Langbeschreibung
Verteiler zum Bündeln mehrerer Eingangssignale auf einen zentralen Leitungsabgang.
GTIN
4032248221134
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB228
Anschluss für NPN-Sensor vorhanden
Nein
AAB733
Leitungslänge
9 m
AAB901
max. Strombelastbarkeit (pro E/A-Signal)
4 A
AAC104
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Zink
AAC820
min. Betriebstemperatur
-20 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
80 °C
AAC964
min. Betriebsspannung
10 V
AAI870
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
4
BAA020
Höhe
32.500 mm
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB577
Tiefe
59.200 mm
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Nein
BAD574
Potenzialtrennung vorhanden
Nein
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
ohne
BAD834
Explosionsschutz Kategorie für Staub
ohne
AAF040
Masse
0.965 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290
URL
URL
Preview - Generation