??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1790420000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1790420000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC-H 15/49
DESCSHORT
Description short
Support de repère d’appareil, 49 mm, Polyamide 66, noir
DESCLONG
Description long
Support pour le repérage d’équipements & appareillages afin d'identifier les appareils. Les supports doivent être vissés, collés ou serrés avec des colliers.
GTIN
GTIN-Code
4032248215218
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
6 mm
BAA020
height
17 mm
BAF016
width
52 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus & Génération 3D