??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1790410000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1790410000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CC-H 15/27
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halter (Gerätemarkierungen) 27 mm, Polyamid 66, schwarz
DESCLONG
Langbeschreibung
Halter für Gerätemarkierer zur Gerätekennzeichnung. Die Befestigung der Halter kann durch Schrauben, Kleben oder durch Kabelbinder erfolgen.
GTIN
4032248215201
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
6 mm
BAA020
Höhe
17 mm
BAF016
Breite
30 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation