??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1790410000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1790410000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC-H 15/27
DESCSHORT
Description short
Držák na značky na zařízení, 27 mm, Polyamid 66, černá
DESCLONG
Description long
Držák pro značkovací zařízení pro identifikaci zařízení. Držák lze připevnit pomocí šroubů, lepidla nebo kabelových pásků.
GTIN
GTIN-Code
4032248215201
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
6 mm
BAA020
height
17 mm
BAF016
width
30 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation