??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1789790000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1789790000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WF 10/2BZ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Bolzenklemme, Bolzenanschluss, 120 mm², 1000 V, 269 A, Anzahl Anschlüsse: 3, M 10, TS 35, dunkelbeige
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemme für die Stromübertragung. Der anzuschließende Leiter wird mit einem Kabelschuh vercrimpt und am Gewindebolzen der Klemme befestigt.
GTIN
4032248251162
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
120 °C
AAF726
Bemessungsstrom
269 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
3
AAP530
Anzahl der Etagen
1
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
269 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
8.610 W
BAA351
Farbe
beige
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Bolzenanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAF040
Masse
0.222 kg
BAB577
Tiefe
72.55 mm
BAA020
Höhe
87.6 mm
BAF016
Breite
35.6 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation