??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1787480000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1787480000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC 16D TSLU 1M25G
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse (Industriesteckverbinder) Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Längsbügel am Unterteil, Baugröße: 3, IP65 (im gestecktem Zustand)
DESCLONG
Langbeschreibung
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
GTIN
4032248204823
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Steckergehäuse
AAB737
Kabelverschraubung vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
-40 °C ... 125 °C °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M25
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
BAA097
Farbe des Gehäuses
grau
BAA351
Farbe
grau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE; CURUS
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
BAG410
UV-beständig
Nein
AAF040
Masse
0.167 kg
BAB577
Tiefe
72 mm
BAA020
Höhe
75 mm
BAF016
Breite
43 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation