??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1784460000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1784460000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WDU 1.5/ZQV/BLZ 5.08
DESCSHORT
Description short
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 1.5 mm², 16 A, 250 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, 120 °C
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN
4032248197002
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
16 A
AAP403
Number of contact points per level
3
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
16 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.560 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
4 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
4 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
250 V
AAF040
Mass
0.005 kg
BAB577
depth
36.7 mm
BAA020
height
48.63 mm
BAF016
width
7.73 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation