??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1783550000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1783550000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AP DLI2.5 DB
DESCSHORT
Description short
Tapa final (borne) 65.65 mm x 1.5 mm, Beige oscuro
DESCLONG
Description long
Tapa final para la protección de las partes conectadas de las regletas de bornes. La tapa final también se utiliza para la separación óptica identificable de los circuitos eléctricos y con el fin de evitar los errores de cableado.
GTIN
GTIN-Code
4032248189847
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
1.500 mm
AAF040
Mass
0.003 kg
BAA020
height
65.649 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation