??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1782710000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1782710000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SM-H 27/27 SW
DESCSHORT
Description short
Держатель элементов маркировки устройств, 27 mm, Полиамид 66, черный
DESCLONG
Description long
Держатель для маркеров для идентификации устройств. Держатели могут закрепляться с использованием винтов, клея или кабельных затяжек.
GTIN
GTIN-Code
4032248179084
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.003 kg
BAB577
depth
3.3 mm
BAA020
height
59.276 mm
BAF016
width
29.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation