??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1782710000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1782710000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SM-H 27/27 SW
DESCSHORT
Description short
Support de repère d’appareil, 27 mm, Polyamide 66, noir
DESCLONG
Description long
Support pour le repérage d’équipements & appareillages afin d'identifier les appareils. Les supports doivent être vissés, collés ou serrés avec des colliers.
GTIN
GTIN-Code
4032248179084
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.003 kg
BAB577
depth
3.3 mm
BAA020
height
59.276 mm
BAF016
width
29.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus & Génération 3D