??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1777730000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1777730000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VP M16-MS65
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verschlussstopfen (Metall) M 16, 5 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Verschlusstopfen aus Metall zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.
GTIN
4032248158003
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAS481
Art des Anschlussgewinde
metrisch
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
100 °C
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
5 mm
BAB664
Werkstoff
Messing vernickelt
BAB707
Gesamthöhe
8 mm
BAC255
Farbe
grau
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.005 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
74198090
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation