??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1777650000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1777650000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SKMU EMV M32
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gegenmutter für Kabelverschraubung (Metall) SKMU MS EMV (Messinggegenmutter - EMV) M 32, 4.1 mm, Messing, vernickelt
DESCLONG
Langbeschreibung
Gegenmutter zur Befestigung von Kabelverschraubungen aus Metall.
GTIN
4032248157921
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG623
Schlüsselweite (1)
36 mm
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAS481
Art des Anschlussgewinde
metrisch
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
4.100 mm
BAB664
Werkstoff
Messing vernickelt
BAC255
Farbe
grau
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.005 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
74153300
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation