??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1776100000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1776100000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZAP/TW ZDU1.5/4AN BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennwand (Klemmen) Abschluss- und Zwischenplatte, 75.5 mm x 28.9 mm, blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4032248188185
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB382
Art des Zubehörs
Trennwand (Klemmen)
BAB888
Ausführung
Abdeckung
AAF040
Masse
0.003 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation