??
Selezione modello CAD
Weidmueller 1773571687
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1773571687
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WS 15/5 MC NE GE
DESCSHORT
Description short
Siglatura morsetti, Passo in mm: 5.00, Caratteri stampati: Neutro, giallo
DESCLONG
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
GTIN-Code
4032248142132
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
5 mm
BAA351
color
yellow
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
3.135 mm
BAA020
height
15 mm
BAF016
width
4.850 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation