??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1773561686
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1773561686
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WS 12/6.5 MC NE RT
DESCSHORT
Description short
Маркировка клемм, Шаг в мм: 6.50, Напечатанные символы: пустой, красный
DESCLONG
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4032248142026
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6.500 mm
BAA351
color
red
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
3.135 mm
BAA020
height
12 mm
BAF016
width
6.150 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation